당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet

문서 번호: 341990xx0
제조 업체: Roca
제품군: Debba
제품 그룹: Cisterns
너비 (mm): 160
높이 (mm): 360
깊이 (mm): 340
게시 날짜: 2012-06-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet


주요 자료:
보조 자료:
설계: Spain
제조: Spain

BIMobject 카테고리: 위생 - Toilet Cisterns
UNSPSC 이름: Sanitary ware
UNSPSC 코드: 301815
Uniclass 1.4 코드: L72164
Uniclass 1.4 설명: WC cisterns
Uniclass 2.0 코드: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 설명: Wc Cisterns
NBS Reference 코드: 35-93-90
NBS Reference 설명: Wc Cisterns

BIMobject®