제품 게시
BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china close-coupled Rimless Toilet with dual outlet

Base unit for over countertop basin on the left
기술 사양
  • 특징 참조3420B9xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)790
  • 너비(mm)705
  • 깊이(mm)395
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets