제품 게시
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet. Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
사양
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
기술 사양
  • 특징 참조3420N8xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)790
  • 너비(mm)655
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures