제품 게시
THE GAP Compact back to wall vitreous china close-coupled Toilet with dual outlet
Roca

THE GAP Compact back to wall vitreous china close-coupled Toilet with dual outlet

Compact back to wall vitreous china close-coupled toilet with dual outlet
기술 사양
  • 특징 참조342472xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)790
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815