제품 게시
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall
    Roca

    THE GAP RIMLESS Compact Toilet back-to-wall

    Compact back to wall vitreous china Clean Rim close-coupled toilet with dual outlet (no cutout for isolation valve)
    기술 사양
    • 특징 참조342737xx0
    • 제품군Toilets
    • 제품분류The Gap
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-09-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)790
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널