제품 게시
DAMA Toilet back-to-wall
Roca

DAMA Toilet back-to-wall

별점 4.5/54.5(8 리뷰)
Vitreous china close-coupled toilet with dual outlet Compatible with: 80178B..4 Dama Compact lacquered seat and cover for toilet 341784..0 Dama Dual flush 4,5/3L toilet cistern without lid (one piece) 341782..0 Dama Dual flush 4,5/3L toilet cistern 80178C..4 Dama Soft-closing compact lacquered seat and cover for toilet
기술 사양
  • 특징 참조34278Wxx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Dama
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-18
  • 높이(mm)760
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)365
관련성
  • 주 재료용화 자기
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505