제품 게시
CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

CARMEN Single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Single floorstanding Rimless toilet with dual outlet
기술 사양
  • 특징 참조3440A9xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets