제품 게시
VICTORIA Single floorstanding Toilet w/ horizontal outlet
Roca

VICTORIA Single floorstanding Toilet w/ horizontal outlet

Single floorstanding toilet with horizontal outlet
기술 사양
  • 특징 참조344397xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-01-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)385
  • 너비(mm)485
  • 깊이(mm)355
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널