제품 게시
BABY Children's Toilet vertical outlet
Roca

BABY Children's Toilet vertical outlet

별점 4.5/54.5(6 리뷰)
Single floorstanding washout kid's toilet with vertical outlet Compatible with: 801PB6..4 Baby Seat for kid's toilet
기술 사양
  • 특징 참조344PB8xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Baby
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)350
  • 너비(mm)385
  • 깊이(mm)295
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815