당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

ELEMENT Wall-hung WC with horizontal outlet

문서 번호: 346577xx0
제조 업체: Roca
제품군: Element
제품 그룹: TOILETS
너비 (mm): 550
높이 (mm): 410
깊이 (mm): 370
게시 날짜: 2016-01-01
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
Vitreous china wall-hung WC with horizontal outlet


주요 자료: Vitreous china
보조 자료:
설계: Spain
제조:

BIMobject 카테고리: 위생 - 화장실
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90-97
Uniclass 2.0 설명: Wc Systems
NBS Reference 코드: 35-65-90-97
NBS Reference 설명: Wc Systems

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

이름
Bowl Height 410 mm
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Height 410 mm
Length 370 mm
Material Vitreous china
Mounting Wall-hung
Width 550 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 370 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour White, Pergamon, Edelweiss or Graphit
Material Vitreous china

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다