제품 게시
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC
    Roca

    Meridian - Wall-hung Roca Rimless® Vortex WC

    One single concept for a thousand solutions. One single concept to fulfil any need. The most versatile and global range.
    사양
    • Compatible with: A801F92..1 Seat and cover for compact toilet.
    기술 사양
    • 특징 참조346747XX0
    • 제품군Toilets
    • 제품분류Meridian
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-02
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)307
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 설명WC suites
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국