제품 게시
Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Wall Hung Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only). A toilet collection that combines round, contemporary, sculpted design with advanced Roca Rimless® Vortex technology. It delivers powerful yet water saving performance, improved hygiene, and easy maintenance—making it a smart, stylish choice for everyday bathrooms and larger home projects.
기술 사양
  • 특징 참조34675BXX0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Atis-V
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets