제품 게시
Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns
Roca

Victoria Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns

Ceramic wall-hung Roca Rimless® WC 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo WC / Basic WC cisterns. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
사양
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
기술 사양
  • 특징 참조346V03XX0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)445
  • 너비(mm)355
  • 깊이(mm)530
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아