제품 게시
BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet
Roca

BEYOND Back to wall single floorstanding Rimless Toilet with dual outlet

Base unit for in countertop basin on the right
기술 사양
  • 특징 참조3470B7xx0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-11-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)155
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets