제품 게시
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet. Antonio Bullo designed this collection to be both compact and functional. Its wide range allows for optimal use of any bathroom space. The modern and stylish lines make it an intelligent choice.
사양
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
기술 사양
  • 특징 참조3470N8XX0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류The Gap Round
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)355
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아