제품 게시
MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair
Roca

MERIDIAN-N RIMLESS Toilet back-to-wall for wheelchair

Vitreous china Rimless floorstanding toilet dual outlet for "wheelchair"
사양
  • Compatible with: 80RC92..1 MERIDIAN - Soft-closing seat for toilet Reece reference: 9503671 - Hideaway concealed cistern from Reece Australia
기술 사양
  • 특징 참조347249xxR
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Meridian
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-25 45 11 25 21
  • OmniClass 제목Physically Challenged Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures