제품 게시
Neo chicago. One piece WC with vertical outlet
Roca

Neo chicago. One piece WC with vertical outlet

One-piece WC. Ergonomics and design are blended into a piece with an urbane soul. Stylised and thought-provoking lines that bestow a room with sophistication exclusiveness. Comfort and aesthetics combine in form and spirit in this series' proposal.
사양
  • Compatible with: A80141200U Soft-closing seat and cover A80141000U Seat and cover
기술 사양
  • 특징 참조349487XX0
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Neo chicago
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)655
  • 너비(mm)758
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets