제품 게시
BEYOND Back to wall vitreous china bidet
Roca

BEYOND Back to wall vitreous china bidet

Back to wall vitreous china bidet Colours and finishes: White, Matt White, Pearl, Onyx, Beige & Coffee
사양
  • Compatible with: 806B82..B BEYOND Soft-closing SUPRALIT ® bidet lid
기술 사양
  • 특징 참조3570B8xx0
  • 제품군Bidets
  • 제품분류Beyond
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)410
  • 너비(mm)580
  • 깊이(mm)395
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Bidets
  • UNSPSC 코드30181502
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 설명Bidets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
  • OmniClass 번호23-31 23 00
  • OmniClass 제목Bidets