제품 게시
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
기술 사양
  • 특징 참조357474xx0
  • 제품군Bidets
  • 제품분류The Gap
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-03-06
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)400
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)345
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)19
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 비데
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815