제품 게시
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    사양
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    기술 사양
    • 특징 참조357747XX0
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Meridian
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)420
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets