제품 게시
Dama Compact vitreous china bidet
Dama Compact vitreous china bidet
    Roca

    Dama Compact vitreous china bidet

    Compact vitreous china bidet. Design, functionality and breadth of range. The collection, with its neutral, pure lines, offers a wide variety of sizes. The combination of this series' products will give you astonishing results in all kind of bathroom spaces.
    사양
    • Compatible with: A80678B004 Compact lacquered cover for bidet A80678C004 Compact soft-closing lacquered bidet lid
    기술 사양
    • 특징 참조357787xx0
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-27
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures