제품 게시
Optica Wall-hung bidet
Optica Wall-hung bidet
    Roca

    Optica Wall-hung bidet

    Optica Wall-hung bidet. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    사양
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    기술 사양
    • 특징 참조357V15xx0
    • 제품군Bidets
    • 제품분류Optica
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-08-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets