제품 게시
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

별점 5.0/55.0(7 리뷰)
Rimless vitreous china urinal, top inlet Its minimalist design, continuous lines and rounded edges create an exceptional design. Hidden fixations for a more compact design. Rimless urinal with water distributor that allows for easier cleaning. Waste cover with vandal-proof fixation.
사양
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
기술 사양
  • 특징 참조3590J2xx0
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Proton
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)680
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)305
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures