제품 게시
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

별점 4.7/54.7(7 리뷰)
Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection.
기술 사양
  • 특징 참조35945Mxx0
  • 제품군Urinals
  • 제품분류Euret
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)797
  • 너비(mm)363
  • 깊이(mm)425
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures