제품 게시
Italia 3740HGXX0 Vitreous china shower tray
Roca

Italia 3740HGXX0 Vitreous china shower tray

Vitreous china shower tray. This collection combines a classic design with a space solution that is committed to simplicity, free of pretension, practical and elegant.
기술 사양
  • 특징 참조3740HGXX0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류ITALIA
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-06-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아