제품 게시
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
기술 사양
  • 특징 참조3740LGXX0
  • 제품군Shower tray
  • 제품분류Cratos
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)40
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1400
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아