제품 게시
MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 900x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
기술 사양
  • 특징 참조37450Exx0
  • 제품군Shower trays
  • 제품분류Malta
  • 게시일2021-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)65
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)900
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures