제품 게시
ONDA Toilet brush
Roca

ONDA Toilet brush

Toilet brush
기술 사양
  • 특징 참조3870ZF000
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Onda
  • 게시일2021-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)440
  • 너비(mm)110
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings