제품 게시
ONDA Tumbler
Roca

ONDA Tumbler

Tumbler
기술 사양
  • 특징 참조3870ZK000
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Onda
  • 게시일2021-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)75
  • 깊이(mm)75
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)