제품 게시
L20 Round - Wall-mounted shower mixer
L20 Round - Wall-mounted shower mixer
    Roca

    L20 Round - Wall-mounted shower mixer

    Wall-mounted shower mixer, Simply contemporary, sustainable and smart. One of Roca's innovative faucets collections with Cold Start technology to improve energy saving.
    기술 사양
    • 특징 참조5A209HXX0
    • 제품군Faucets
    • 제품분류L20
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-09-23
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)215
    • 깊이(mm)130
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets