제품 게시
MONODIN-N Wall-mounted shower mixer
Roca

MONODIN-N Wall-mounted shower mixer

Wall-mounted shower mixer. Soft curves and rounded shapes define this collection that stands out for its simplicity and elegance. The basin faucets of this collection are part of the innovative Roca faucets with Cold Start technology for greater energy savings.
기술 사양
  • 특징 참조5A2198C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Monodin-N
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-08
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)