제품 게시
INSTANT Self-closing built-in shut-off cock for shower  with round wall-plate
Roca

INSTANT Self-closing built-in shut-off cock for shower with round wall-plate

Self-closing built-in shut-off cock for shower with round wall-plate
기술 사양
  • 특징 참조5A2677C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Instant
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Valves
  • UNSPSC 코드401416
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_79
  • Uniclass 2015 설명Shower self-closing (emergency) valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)