제품 게시
T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer
Roca

T-500 Wall-mounted thermostatic shower mixer

Wall-mounted thermostatic shower mixer A modern cylindrical and smooth design, making cleaning easier. Ergonomic controls: discreet lever on the back or lower side of the controls, allowing a tight grip even with wet or soapy hands. Integrated Quick Reaction technology: desired temperature in just a few seconds, keeping it constant
사양
  • Compatible with: 5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
기술 사양
  • 특징 참조5A2E18C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류T-500
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures