제품 게시
Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Insignia. Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. With soft outlines and an extraordinary elegance and personality, its slim side handle makes the difference in a modern single-lever faucet ideal for bathrooms with a clear urban character.
기술 사양
  • 특징 참조5A3C3Axx0
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Insignia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-01-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)260
  • 깊이(mm)155
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌