제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
roca/products/ce1cac93-cc45-48ac-8f07-0806fd1cf8fb
홈
카테고리
위생
수도꼭지
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
다음에서 사용 가능 미국
Roca
팔로우
SENTRONIC Electronic built-in basin mixer
Electronic built-in basin mixer. Mains operated at 230V. Includes power supply
다운로드
사양
사양
Compatible with: 525874603 Internal subset. Mains operated at 230V
기술 사양
기술 사양
특징 참조
5A4602C00
제품군
Faucets
제품분류
Sentronic
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-07-16
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A4602C00
설치 안내
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BBEBFFE6D-F08C-4961-BF9F-F392F1BC374A%7D
안내 영상
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
기술 설명
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A4602C00/
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
스페인
제조국가
스페인
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 42 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Commercial Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
다운로드
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
다운로드
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
다운로드
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
다운로드