제품 게시
BRAVA Bidet pillar tap hot (red index)
Roca

BRAVA Bidet pillar tap hot (red index)

Bidet pillar tap hot(red index) .
기술 사양
  • 특징 참조5A6630C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Brava
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 설명Bidet taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures