제품 게시
SENTRONIC
S - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve

S - Electronic urinal flush valve powered by batteries Finishes: Chrome, White and Matt
사양
  • Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
기술 사양
  • 특징 참조5A8102xx0
  • 제품군Flush valves
  • 제품분류Sentronic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)110
  • 너비(mm)92
  • 깊이(mm)110
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 설명Urinal flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures