제품 게시
Ona Sink mixer U spout fixed
Ona Sink mixer U spout fixed
Ona Sink mixer U spout fixed
    Roca

    Ona Sink mixer U spout fixed

    Ona - Sink mixer U spout fixed. Simple as nature. Ona pays homage to the diverse shapes of nature from our native Mediterranean. It is functional without ever appearing cold, with crisp aesthetics that follow the inherent warmth of the natural environment, made for those who enjoy the power of silent landscapes
    기술 사양
    • 특징 참조5A841FXX0
    • 제품군Faucets
    • 제품분류Ona
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures