제품 게시
GLERA Single lever kitchen mixer with curved swivel spout
Roca

GLERA Single lever kitchen mixer with curved swivel spout

Single lever kitchen mixer with swivel spout
기술 사양
  • 특징 참조5A844DC00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Glera
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures