제품 게시
SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
Roca

SENTRONIC R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)

R - Electronic toilet flush. Mains connected power supply (230 V)
기술 사양
  • 특징 참조5A9102C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Sentronic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)218
  • 너비(mm)98
  • 깊이(mm)222
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류액츄에이터
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flushometers
  • OmniClass 번호23-27 33 00
  • OmniClass 제목Valve Actuators
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures