제품 게시
CARMEN Shower column
Roca

CARMEN Shower column

Shower column
기술 사양
  • 특징 참조5A974BC00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Carmen
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1107
  • 너비(mm)518
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers