제품 게시
SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve
Roca

SENTRONIC V - Electronic urinal flush valve

V - Electronic urinal flush valve powered by 9V alkaline battery
사양
  • Compatible with: 359607..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945H..0 Vitreous china urinal with top inlet 353149..0 Vitreous china urinal with top inlet 35945L..0 Vitreous china urinal with top inlet 353145..0 Vitreous china urinal with top inlet 353330..1 Vitreous china urinal with top inlet 525081207 Remote control for uniral 359607..1 Vitreous china urinal with back inlet
기술 사양
  • 특징 참조5A9A79C00
  • 제품군Flush valves
  • 제품분류Sentronic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-16
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 설명Urinal flushing valves
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 13.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Urinals
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)