제품 게시
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Single lever shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
사양
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
기술 사양
  • 특징 참조5A9A88C00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Deck
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)894
  • 너비(mm)132
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures