제품 게시
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Essential Thermostatic hydromassage column. The best option whether to enjoy a relaxing or invigorating shower, depending on the time of day. This hydromassage column has an attractive design of pure lines and several options to control both the temperature and Thermostatic hydromassage column. the water flow.
기술 사양
  • 특징 참조5A9A8BC00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Essential
  • 게시일2022-02-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1285
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)220
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
비슷한 제품

별점 4.6/5 4.6 (47)
별점 3.9/5 3.9 (11)