제품 게시
Victoria Shower column basic
Roca

Victoria Shower column basic

Shower column basic. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
기술 사양
  • 특징 참조5A9F18C00
  • 제품군Shower columns
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-08-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1340
  • 너비(mm)535
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures