제품 게시
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket
    Roca

    Minimal Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket

    Height-adjustable shower slide bar with adjustable hand-shower bracket. Minimum expression to obtain maximum practicality. Minimal will provide whatever height you might need for your daily shower, participating in the visual bathroom space with minimum expression.
    사양
    • Compatible with:
    기술 사양
    • 특징 참조5B07S1XX0
    • 제품군Showers
    • 제품분류Minimal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)36
    • 깊이(mm)84
    관련성
    • 주 재료유기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers