제품 게시
RAINSENSE Shower head for ceiling or wall - 250 diameter
Roca

RAINSENSE Shower head for ceiling or wall - 250 diameter

별점 3.0/53.0(5 리뷰)
Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
기술 사양
  • 특징 참조5B2250C00
  • 제품군Showers
  • 제품분류Rainsense
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)250
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures