제품 게시
VICTORIA CONNECT shower column with diverter
Roca

VICTORIA CONNECT shower column with diverter

CONNECT shower column with diverter. Includes a ø 245 mm shower head, ø 100 mm, 1-function hand-shower, 1.7 m metallic flexible hose
기술 사양
  • 특징 참조5B9M61C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Victoria
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
건지
네팔
과들루프
가나
가이아나
United States Minor Outlying Islands
그리스
대만
과테말라
가봉
베네수엘라
괌