제품 게시
T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square
Roca

T-2000 Pack Thermostatic RocaBox Square

별점 4.8/54.8(8 리뷰)
Pack Thermostatic RocaBox Square
사양
  • Includes: A5B2350C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B0950C00 Square straight wall arm for shower head. A5A0C88C00. Built-in thermostatic bath-shower mixer with diverter-flow regulator. To completed with RocaBox A525869403. A5B9L61C00 STICK SQUARE - Handshower with Rain function. A5B2716C00. 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose. A525869403 Universal RocaBox. A5B0850C00 SQUARE - 1/2" chromed water inlet for shower hose with integrated bracket for hand shower
기술 사양
  • 특징 참조5D1088C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류T-2000
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures