제품 게시
T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)
Roca

T-500 Pack 5D1118C00 (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set)

Pack (T-500 thermostatic mixer, Stella shower set). The T-500 series offers you the benefits and functionalities that characterise thermostatic faucets: water and energy saving, safety and comfort.
사양
  • Includes: A5A1318C00 Wall-mounted thermostatic shower mixer. A5B1C03C00 Shower set with Stella 100/3 handshower, adjustable handshower bracket and flexible hose
기술 사양
  • 특징 참조5D1118C00
  • 제품군Faucets
  • 제품분류T-500
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-07-19
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures